Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                               Long Length & Lift Power™

Long Length

Outre les courroies sans fin, Gates offre une vaste gamme de courroies à bouts libres qui peuvent aisément être coupées à la longueur désirée.
L’utilisation de courroies synchrones à bouts libres convient plus particulièrement aux mouvements linéaires (portes automatiques, convoyeurs dans les entrepôts et ascenseurs), aux positionnements précis (machines-outils, machines à commande numérique) et aux transmissions réversibles (ordinateurs, imprimantes, machines de bureau). Les courroies plates à bouts libres LiftPower™ sont conçues pour des performances optimales dans les applications de levage et de manutention destinées à déplacer des plates-formes et/ou des charges. Elles constituent une alternative idéale aux vérins hydrauliques dans les tables élévatrices en ciseaux et aux chaînes et câbles en acier pour le transport vertical d’engins motorisés dans les stocks surélevés.
Les courroies LiftPower™ fonctionnent sur poulies plates.
 
Identification
 
Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la largeur de la courroie et la nature du câble.
 
Construction
 
Long Length
PowerGrip® GT 3MR, 5MR & 8MR
PowerGrip® HTD® 3M, 5M, 8M & 14M
PowerGrip® XL, L & H
• Cordes de traction en fibre de verre ou en acier.
• Dents et dos en caoutchouc.
• Revêtement en nylon.
Poly Chain® GT Carbon™ 8MGT & 14MGT
• Cordes de traction en fibres de carbone.
• Dents et dos en polyuréthane.
• Dents renforcées de textile.

LiftPower™
• Les cordes en acier ou en acier haute performance de la LiftPower™ garantissent un très faible allongement et davantage de flexibilité que les câbles en acier des élévateurs.
• Mélange élastomère unique.
• Le revêtement textile au dos de la courroie assure une moindre friction et une
haute résistance à l’usure.
 
Avantages

Long Length
• Le positionnement très précis rend la courroie idéale pour les applications
à mouvements répétitifs.
• Stabilité en longueur grâce à l’armature à module élevé.
• Fixation simple au moyen des dispositifs d’agrafage.
• Sans entretien: sans retension ni lubrification.

LiftPower™
• Fonctionnement souple et vitesse plus élevée qu’avec des chaînes et des câbles en acier.
• Installation simple grâce aux dispositifs d’agrafage.
• Niveau de bruit réduit.
• Sans entretien: sans retension ni lubrification.
 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Long Length & Lift Power™ 825 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend