Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                PowerGrip® HTD® 3M & 5M

PowerGrip HTD

Grâce à une répartition optimale de la charge, la forme curviligne de la courroie HTD® garantit une transmission de puissance maximale dans les applications à petite vitesse et à couple élevé. Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M sont particulièrement bien adaptées aux appareils électroménagers ou de bureau, aux outillages électriques portatifs et aux applications industrielles.

 
Identification
 
Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.
 
Construction
 
• La forme spéciale curviligne des dents améliore la répartition de la contrainte et permet une charge totale plus importante.
• La précision du moulage et de l’espacement des dents en élastomère assure
un engrènement précis avec les gorges des poulies.
• Le dos résistant en élastomère protège la courroie contre la pollution environnementale et l’usure causée par la friction lorsque la puissance est transmise depuis le dos de la courroie.
• Un solide revêtement en nylon protège la surface des dents.
• Cordes de traction en fibre de verre.
 
Avantages

• Les courroies PowerGrip® HTD® 3M et 5M sont conçues pour des vitesses jusqu’à 20 000 tr/min. et une puissance maximale de 10 kW.
• La forme étudiée des dents permet la transmission de puissances élevées, même dans des pas réduits.
• Vitesse linéaire jusqu’à 80 m/s.
• Rendement pouvant atteindre 99%.
• Faible encombrement.
• Résistance au saut de dent améliorée de 25% par rapport aux courroies CTB.
• Grande longévité, sans entretien.
 
NOTE
Pour une utilisation correcte de la courroie, veuillez consulter le “Manuel de détermination des courroies synchrones” de Gates (E1/20099).
 
Sections et dimensions nominales

 

Pas
m

T
mm

B
mm

3M
5M

3.0
5.0

1,2
2,1

2,4
3,8

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend