Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      PoweRated®

Powerated

La courroie trapézoïdale PoweRated® est recommandée pour les transmissions et embrayages lourds. Elle répond aux spécifications des équipements de jardin et de pelouse de grande puissance, avec embrayages, soumis aux chocs et équipés de transmissions à poulie libre.
La courroie PoweRated® est une courroie spécifique pour la motoculture, elle est particulièrement adaptée aux applications utilisant la courroie comme embrayage ou avec des galets sur le dos.
 
Identification
 
Marquage moulé permanent et enveloppe verte, spécifiant la courroie PoweRated® comme une courroie de capacité spéciale.
 
Construction
  • Cordes de traction en aramide.
  • Le placement bas des cordes dans un profil plat améliore la flexibilité.
  • Cordes de traction de haute capacité renforcées et enveloppe à basse friction pour embrayage souple.
  • Le renforcement en textile sur la face inférieure garantit une haute résistance aux craquelures si un galet tendeur sur le dos est utilisé.
Avantages
  • Embrayage et débrayage doux.
  • Stabilité de longueur.
  • Résistance spéciale aux chocs.
  • Résistance spéciale à la flexion et aux craquelures.
Sections et dimensions nominales

 
Largeur mm
Hauteur mm
3 L
4L
5L
3/8
1/2
21/32
7/32
5/16
3/8

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend