Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Micro-V®

Micro-V®

Le profil tronqué des stries de la courroie Micro-V® garantit une excellente performance à des vitesses plus élevées sur des poulies de faible diamètre. La courroie Micro-V®, qui a un fonctionnement souple, réalise une augmentation de la capacité de puissance dépassant de 80% la norme RMA. La gamme Micro-V® comprend plus de 125 longueurs standard couvrant une multitude d’applications industrielles.
 
Identification
 
Marquage jaune permanent indiquant le type et les dimensions.
 
Construction
  • Le profil tronqué des stries améliore la souplesse, réduit l’accumulation de chaleur et diminue les risques de craquelures des stries.
  • Le module élevé et le faible taux d’allongement des cordes de traction augmentent la résistance à la fatigue et aux chocs.
  • Le mélange en élastomère résiste à la chaleur et aux huiles.
  • La partie inférieure renforcée de fibres assure une bonne stabilité de la courroie.
Avantages
  • Fonctionnement extra-souple et sans accumulation de chaleur.
  • Puissance par strie très élevée.
  • Longévité accrue grâce à l’augmentation de la capacité de charge.
  • Conserve ses performances même avec des galets sur le dos.
  • Transmission plus compacte.
  • Forte résistance à l’abrasion et aux déchirures.
Les courroies striées Micro-V® sont disponibles dans les profils PJ, PL et PM. L’illustration ci-dessous montre une coupe transversale de la courroie et ses valeurs nominales — le pas et la hauteur de la courroie. Toutes ces courroies fonctionnent sur des poulies standard conformes aux normes DIN 7867 ou ISO 9982 par profil spécifique.
 
Largeur supérieure nominale :
bb = Nr x Sg
Où: Nr = nombre de stries
Sg = pas
 
Sections et dimensions nominales
 

 
PasSgmm
Hauteurhbmm
PJ
PL
PM
2.344.70
9.40
3.66.4
12.5


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend