Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština



 Courroies trapézoïdales moulées crantées 
 à flancs nus Extra Service EXL/ESC

ES bandless moulded cog(Types 8701 et 8537)
 
Ces courroies trapézoïdales puissantes et extrêmement flexibles sont destinées à satisfaire aux exigences strictes des applications poids lourds actuelles. Leurs excellentes performances sont le résultat de l’utilisation de matériaux et de techniques de pointe: meilleure stabilité et pertes de tension réduites au minimum.
 
• La double couche spéciale de renforcement protège la partie supérieure, la rend plus flexible et assure des performances durables et sans failles
 
• Les cordes de traction thermoactives d’une courroie montée et tendue correctement éliminent tout besoin d’entretien
 
• Le mélange en caoutchouc renforcé de fibres augmente la flexibilité longitudinale tout en maximisant la stabilité latérale et la capacité de charge
 
• Les crans de la courroie sont renforcés par des fibres aramides. Ces fibres autolubrifiantes assurent une course souple et silencieuse de la courroie dans les poulies et l’empêchent de se retourner ou de "sauter" de ses gorges. Le  caoutchouc renforcé de fibres résiste mieux à l’usure et réduit ainsi les frais de maintenance
 
• Le profil trapézoïdal de la courroie est meulé, assurant ainsi une largeur exacte au sommet, des flancs dimensionnés avec précision et une parfaite adhérence dans les gorges des poulies
 
• Fournies en jeu de 2 ou 3 courroies appariées correspondant au type de transmission
 
• EXL: largeur au sommet 13 mm (8701) / ESC: largeur au sommet 10 mm (8537)
 
 
 
 
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend