Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                Flexibles haute pression

M6K

M6K


Recommandés pour: Applications hydrauliques à pression élevée. Facile à mettre en oeuvre et à installer dans des encombrements réduits.
Raccords: MegaCrimp®
Caractéristiques/avantages: 
70% du rayon de courbure de la EN 857 2SC et 50% du rayon de courbure de la EN 853 2SN sous une pression de service donnée.
Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion: testé en laboratoire dépassant 600.000 cycles d’impulsion.
Tuyau léger.
Le tuyau M6K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

M5K

M5K

Recommandés pour:
 Applications hydrauliques à pression élevée. Facile à mettre en oeuvre et à installer dans des encombrements réduits.
Raccords: MegaCrimp®
Caractéristiques/avantages: 70% du rayon de courbure de la EN 857 2SC et 50% du rayon de courbure de la EN 853 2SN sous une pression de service donnée.
Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion: testé en laboratoire dépassant 600.000 cycles d’impulsion.
Tuyau léger.
Le tuyau M5K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

M4K+

M4Kplus

Recommandés pour:
 Applications hydrauliques à pression élevée. Facile à mettre en oeuvre et à installer dans des encombrements réduits.
Raccords: MegaCrimp®
Caractéristiques/avantages: 
70% du rayon de courbure de la EN 857 2SC et 50% du rayon de courbure de la EN 853 2SN sous une pression de service donnée. Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion: testé en laboratoire dépassant 600.000 cycles d’impulsion.
Tuyau léger.
Une alternative aux tuyaux spiralés dans des applications à pression élevée où la flexibilité est exigée.
Le tuyau M4K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

M3K

M3K

Recommandés pour:
 Applications hydrauliques à pression élevée. Facile à mettre en oeuvre et à installer dans des encombrements réduits.
Raccords: MegaCrimp®.
Caractéristiques/avantages: 70% du rayon de courbure de la EN 857 1SC/2SC et 50% du rayon de courbure de la EN 853 1SN/2SN sous une pression de service donnée.
Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion: testé en laboratoire avec les embouts MegaCrimp® dépassant 600.000 cycles d’impulsion.
Tuyau léger.
Le tuyau M3K est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

CM2T Megaflex®

CM2T04

Recommandés pour:
 Applications hydrauliques à pression élevée. Facile à mettre en oeuvre et à installer dans des encombrements réduits.
Raccords: MegaCrimp®.
Caractéristiques/avantages: Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion.
Tuyau léger.
Le tuyau CM2T est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

CM2T-Twin Megaflex®

CM2T-TwinMegaflex

Recommandés pour: 
Des circuits à pression élevée et de retour comme les systèmes de levier et des chariots élévateurs.
Raccords: MegaCrimp®.
Caractéristiques/avantages: 
Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion.
Tuyau léger.
Pas nécessaire d’utiliser des colliers de serrage, puisque les tuyaux sont reliés par vulcanisation pour former un ensemble homogène.
Le tuyau CM2T - Twin est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.


G2


G2

Recommandés pour:
 
Applications hydrauliques à pression élevée.
Raccords: MegaCrimp®.
Caractéristiques/avantages: Performances supérieures à la tenue aux impulsions en flexion: testé en laboratoire dépassant 600.000 cycles d’impulsion.
Le tuyau G2 est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

G2H

20G2H


Recommandés pour: Applications hydrauliques à températures et à pression élevées comme les compartiments de moteur, les fonderies,...
Raccords: MegaCrimp®.
Caractéristiques/avantages: Le tuyau G2H est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

G2L PolarFlex™

G2LPolarFlex

Recommandés pour: Applications hydrauliques à pression élevée et à températures extrêmement basses.
Raccords: MegaCrimp®
Caractéristiques/avantages: Tube unique à basse température pour une longévité accrue à des températures extrêmement basses.
Le tuyau G2L est compatible avec les fluides hydrauliques biodégradables comme les esters synthétiques, les polyglycols et les huiles végétales ainsi que les fluides à base de pétrole.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend