Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

               Raccord GlobalSpiral™ sans débridage®

Raccord GlobalSpiral™ sans débridage
UNE seule tige requise !

Caractéristiques -- Avantages              

-          Pas de dénudage
Assemblage rapide et sur mesure
Elimine l'équipement de dénudage, les odeurs et la poussière

-          Essais jusqu'à un million de cycles d'impulsions 
Durée de vie allongée des flexibles

-          Embouts à pression de service de 42 MPa (6.000 psi) dans la plupart des dimensions
Inventaires facilement gérables
 Moins de pieces en stock

-          Plus de 30 configurations filetage/bride 
Large couverture d'applications

-          Revêtement TuffCoat™                   
Résistance à la corrosion plus de quatre fois supérieure à 
La spécification SAE ASTMB117

-          Sertissage sur le renforcement
Meilleure tenue de l'embout

-          Acier de première qualité 
Robustesse maximale

-          Température maxi +121°C (+250°F)  
Performances inchangées aux températures élevées
Plus grande longévité des raccords

-          Ecrous pleins usinés FJX, FFORX, FBSPORX & FDHORX
Tenue à l'éclatement de 4:1 à maxi de 168 MPa (24,000 psi)
Capacité de couple/étanchéisation améliorée

-          Conforme aux normes mondiales ISO, DIN, EN, SAE et Gates G6K
Performances de niveau mondial

Brides GlobalSpiral™ de Gates pour flexibles spiralés
Une embout à collet solide en une seule pièce

Caractéristiques -- Avantages

-          Pas de joints de brasure/soudurePlus fiable

-          Tête de bride conique
Meilleure résistance

-          Parois de tubes plus épais 
Elimine les points de fuite possibles
Meilleure résistance aux vibrations

-          Placage acier première qualité sans plomb traité TuffCoat™
Meilleures performances flexion-impulsions
Résistance à la corrosion plus de quatre fois supérieure à 
La spécification SAE ASTMB117

GSflange1

Bride-raccord à 90° de la concurrenceBrasée

GSflange2

Bride-raccord solide de GatesParoi de tube plus épaisse
Pas de joints de brasure/soudure
Tête de bride conique 
 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend