Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

               Robes extérieures résistants
        à l'abrasion

Et des robes extérieures qui supportent les mauvais traitements…

MegaTuff® survit aux applications les plus dures

L'abrasion de la robe extérieure est la première cause de défaillance prématurée des flexibles hydrauliques standard dans des environnements difficiles comme l'industrie minière, le moulage par injection, les carrières de pierres ou la construction. Le revêtement MegaTuff® de Gates apporte une solution durable à ce problème. Grâce à ce revêtement fabriqué dans un composé hybride spécial, les flexibles MegaTuff® sont exceptionnellement résistants à l'abrasion, aux huiles, à l'ozone, aux rayons UV, aux produits chimiques et au vieillissement. Il élimine le besoin d'une protection coûteuse des flexibles du type ressort ou manchon en nylon, pour réduire le coût total des matériaux.

Une structure méga robuste

Le processus de production innovant assure l'adhésion supérieure du revêtement MegaTuff® au flexible. Le flexible ne pèle pas, garde sa souplesse et garantit un rayon de courbure minimal.  En combinant les flexibles MegaSys® Pressure avec le revêtement MegaTuff® on obtient une résistance supérieure aux impulsions et une excellente flexibilité à travers toutes les dimensions.

MegaTuff® résiste à l'utilisation extensive

Durant des essais d'abrasion sévères (ISO 6945), le flexible MegaTuff® a résisté sans défaillance à plus d'un million de cycles. Soit plus de trois cent fois plus longtemps que les flexibles en caoutchouc standard. Les performances des flexibles MegaTuff® sont supérieures à celles de n'importe quel flexible résistant à l'abrasion disponible actuellement sur le marché.

Les cycles de MegaTuff® avant défaillance - résultats d'essais selon ISO 6945

Table1Table2

 

 

 

 

 

 

 

 

MegaTuff® résiste à des conditions d'abrasion sévères

• Ne s'abîme pas au contact avec des bords coupants, des débris ou des objets étrangers
• Idéal pour des applications avec faisceaux de flexibles
• Résiste à l'usure si traîné sur des surfaces métalliques ou rugueuses
• Elimine la nécessité de ressorts de protection ou autres types de protection
• Résiste aux craquelures par rayons UV

MegaTuff® est synonyme de résistance supérieure :

• à l'abrasion (300x plus qu'un flexible standard)
• à l'ozone
• aux intempéries et UV
• aux applications en bain d'huile

XtraTuff™: la meilleure option lorsque vous avez besoin d'un flexible très souple et très résistant à l'abrasion

La robe extérieure XtraTuff™ de Gates assure une résistance à l'abrasion 25 fois supérieure à celle des flexibles hydrauliques standard conformes à la norme ISO 6945, tout en conservant la souplesse des flexibles MegaSys® Pressure. Elle assure d'excellentes performances dans les applications flexible sur flexible et flexible sur métal. Résiste aux huiles, à l'ozone et aux rayons UV. 

Table3

 

 

 

 

 

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend