Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

                     Tuyaux GP ("General Purpose" - "Usage Général"

GPHose

Les tuyaux flexibles à usage universel Gates conviennent à la distribution de l'eau, de l'air et de nombreux produits. Les trois types de tuyaux GP couvrent la gamme des pressions de service de 1,3 MPa (13 kg/cm²) à 3,7 MPa (37 kg/cm²).


GP 40
(Type 3204)

Recommandés pour applications d'air et d'eau exigeant le maximum de flexibilité.
• Résistance à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone
• Pression minimale de rupture de 40 kg/cm² (4 MPa)
• Plage de température de -40°C à +100°C (+80°C pour l'air)

GP 60
(Type 3206)

Tuyaux flexibles et durables pour applications industrielles générales, notamment huile, liquides hydrauliques, alcool et solutions aqueuses, pour applications de lavage à l'eau chaude et pour utilisation pneumatique générale. Conductibilité statique pour plus de sécurité.
• Résistance à l'huile et à l'abrasion
• Pression minimale de rupture de 60 kg/cm² (6 MPa)
• Plage de température de -40°C à +100°C

Emballage:
Tuyau de 40 m, conditionné sous plastique rétracté.

GP 80 Plus
(Type 3219)

Tuyaux pour applications industrielles générales, notamment huile, liquides hydrauliques, alcool, solutions aqueuses, acides, détergents et produits chimiques. Conductibilité statique pour plus de sécurité.
• Résistance à l'huile, à l'abrasion, aux intempéries et à l'ozone
• Pression minimale de rupture de 110 kg/cm² (11 MPa) pour des D.I. jusqu'à 13 mm (1/2”) et de 90 kg/cm²
(9 MPa) pour des D.I plus importants
• Plage de température de -40°C à +100°C

Emballage:
Tuyau de 40 m, conditionné sous plastique rétracté.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend