Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Tuyaux flexibles à air

FlexibleAirVentHose

(Type 4663)

Tuyaux flexibles et très résistants servant au raccordement du filtre à air au moteur.
• Renforcement: couche textile imprégnée de caoutchouc très résistante recouvrant la double spirale en fil d’acier
• L'enveloppe résiste à la chaleur, à l’huile et à l'abrasion
• Le tube résiste à la chaleur et à l’huile
• Se découpent facilement à l’aide d’un couteau et d’une pince coupante
• Plage de température de -40°C à +125°C

Emballage:
Carton contenant un tuyau de 3,048 m (10 pieds).

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend