Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Thermostats
 

                           Thermostats

Thermostats

(Type 7412)

Le thermostat est le surveillant du système de radiateur d'un véhicule. Il contrôle en permanence la température du liquide de refroidissement et régule le flux du liquide à travers le radiateur. Il fonctionne plusieurs fois par jour au cours de la conduite. Un bon thermostat accélère la chauffe du moteur et régule sa température de fonctionnement, ce qui entraîne une économie de carburant substantielle, moins d'émissions de gaz, un meilleur rendement et une plus grande longévité du moteur. Les thermostats de première qualité Gates assurent une installation précise et évitent les fuites. Le moteur thermique sensible à la chaleur permet un refroidissement précis du moteur pour en obtenir des performances optimales. C'est pourquoi un moteur ne devrait jamais fonctionner sans un thermostat Gates.
 
Gates distribue plusieurs types de thermostats pour offrir un concept identique à celui spécifié par les constructeurs automobiles. Le thermostat à soupape champignons inverseurs s'ouvre dans la direction opposée au flux de liquide de refroidissement de la pompe à eau. Le liquide de refroidissement, sous la pression de la pompe à eau, sert à aider le thermostat inverseur à rester fermé à froid pour réduire les fuites.
 
Les thermostats Gates ont été développés avec une valve en acier inoxydable à nettoyage et alignement automatiques. Les thermostats à soupape de désaération de Gates sont équipés d'une valve spéciale dans la bride, ce qui permet l'évacuation de l'air et la ventilation du système en le remplissant de liquide de refroidissement.
 
Gates offre également des thermostats avec bagues en caoutchouc, thermostats à dérivation, etc., tous de très haute qualité.
 
• Valve de thermostat à nettoyage et alignement automatiques;
 
• La conception de première monte garantit une installation et des performances exactes;
 
• Les bords offrent une étanchéité totale et évitent ainsi un refroidissement précoce;
 
• Le moteur thermique sensible à la chaleur offre une réponse cohérente de la valve afin d'assurer un fonctionnement souple et un refroidissement précis du moteur;
 
• La capsule et les ressorts en acier inoxydable sont conçus pour garantir une grande longévité.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend