Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština



 Tuyaux de chauffage droits Extra Service

Applications lourdes

ExtraServicestraightheaterhose

Tuyaux de chauffage résistants et fiables, offrant une longue durée de vie utilisable pour connexions droites ou coudées à large rayon de courbure. Enveloppe en caoutchouc avec empreinte en textile (apparence enrobée).

• Renforcement tressé en textile

• Résistance aux "fuites froides", aux liquides de refroidissement, aux gouttes d’huile et à l’ozone

• Plage de température de -40°C à +125°C

• Conformes aux exigences de la norme SAE 20R3, classe D2

Emballage:
Carton contenant un tuyau de 15 m.

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend