Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština



Tuyaux de chauffage droits en silicone Extra  Service

Applications lourdes (Prod.type 3231)

ExtraServiceStraightsiliconehose

Tuyaux de chauffage extrêmement résistants et souples pour poids lourds. Approuvés pour les applications marines. Résistent parfaitement aux températures extrêmes existant dans des compartiments moteur peu ou pas ventilés.

• Renforcés par des cordes de tractions solides en polyester résistantes aux hautes températures

• Résistance aux liquides de refroidissement, à l’ozone et aux intempéries

• Plage de température de -55°C à +204°C

• Dépassent les exigences de la norme SAE 20R3, classe A

Emballage:
Carton contenant un tuyau de 7,62 m (25 pieds).

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend