Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština



 Tuyaux avec spirale incorporée Green Stripe®

Applications lourdes (Prod.type 4685)

FlexibleRadiatorHose

Longs tuyaux de radiateur pratiques et flexibles, ils remplacent de nombreuses formes de raccords coudés. La spirale incorporée en fil d’acier permet de courber le tuyau pour lui donner n’importe quelle forme, sans effort excessif sur les embouts du radiateur ou du moteur.

• Renforcement: couche textile autour de la spirale en fil d’acier

• Résistance à la chaleur, aux graisses et à l’huile

• Plage de température de -40°C à +100°C

• Conformes aux exigences de la norme SAE 20R5, classe C

Emballage:
Carton contenant un tuyau de 1,52 m (5 pieds).

 

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend