Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 Raccords coudés 90° Extra Service

extra service curved hoseRaccords coudés 90° Extra Service
(Type 4278)
 
Ces raccords polyvalents s’adaptent à de nombreuses applications poids lourds. Ils sont faciles à découper et à monter. Les raccords coudés à 90° sont fréquemment utilisés sur les camions, les autobus, les tracteurs et d’autres applications industrielles.
 
• Conçus pour résister aux dégradations électrochimiques, principale cause de défaillance des tuyaux
 
• Renforcement en aramide tricoté
 
• Le tube très épais et flexible permet d’éviter les "fuites froides" et le durcissement causé par la chaleur
 
• Résistance à la chaleur, aux liquides de refroidissement, à l’ozone et aux intempéries
 
• Plage de température de -40°C à +100°C, temporairement jusqu’à +110°C
 
• Conformes aux exigences des normes SAE 20R4, classe D2 et DIN 73411, classe A
 
 
 
 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend