Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 Tuyaux droits en silicone Extra Service

(Prod.type 4171)

StraightSiliconeHose

Ces tuyaux droits en silicone sont parfaits comme tuyaux de radiateur, de chauffage ou de transport de liquide de refroidissement, dans des compartiments moteur peu ou pas ventilés. Les tuyaux en silicone de Gates résistent aux températures extrêmes et sont faciles à découper.

• Plusieurs couches en silicone de haute qualité

• Renforcés par un tricot textile en matière synthétique résistant aux températures extrêmes

• Le tube très épais et flexible permet d’éviter les "fuites froides" et le durcissement causé par la chaleur

• Résistance aux intempéries, à l’ozone, aux liquides de refroidissement et à l’huile lubrifiante

• Plage de température de -40°C à +176°C

• Conformes aux exigences de la norme SAE 20R1, classe A, paroi standard

• Disponibles en longueurs de 1 mètre qui peuvent être découpées sur mesure avec le coupe-tuyaux Gates

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend