Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Connecteurs de tuyaux de chauffage
 

                         Connecteurs de tuyaux de chauffage 

(Type 7315)

Heaterhoseconnectors

Les connecteurs de tuyaux de chauffage Gates sont recommandés pour les tuyaux de chauffage et de radiateur de petit diamètre, afin d'assurer une meilleure étanchéité entre des tuyaux de diamètre intérieur identique ou différent. Pratiquement toutes les configurations de tuyau peuvent être réalisées avec des connecteurs droits, coudés, de réduction et en "T".
 
• En nylon renforcé 100% fibres de verre;
 
• Dispositif anti-rotation qui empêche le tuyau de glisser;
 
• La conception monobloc est synonyme d’une étanchéité parfaite;
 
• Excellente résistance aux températures extrêmes de -65°C à +250°C, aux additifs de refroidissement, à l’essence, au gasoil, à l’huile et au GPL;
 
• Pression de service maximale jusqu'à 2 MPa (20 kg/cm2).
 
Emballage:
Diamètre extérieur jusqu'à 19 mm: 5 unités dans un sachet plastique.
Diamètre extérieur de 25 mm: 2 unités dans un sachet plastique.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend