Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
LASER AT-1
 

LaserAT1_1LaserAT1_2Le bruit, l’abrasion des poulies, des courroies et des paliers, les vibrations et en fin de compte … l’arrêt de la machine à cause d’un mauvais alignement des poulies. Vous pouvez l’éviter en utilisant l’outil d’alignement des poulies LASER AT-1.

La méthode empirique pour mesurer le désalignement est de mettre une règle sur les poulies. Une méthode beaucoup plus rapide et plus précise est l’outil d’alignement unique LASER AT-1. Cet outil est installé en quelques secondes et le rayon laser projeté sur les “cibles” vous permet de contrôler et de corriger rapidement l’alignement. Le LASER AT-1 détecte le désalignement parallèle et angulaire des poulies et peut être utilisé pour des diamètres de poulies de 60 mm et plus. Grâce à sa légèreté, l’outil peut être monté sur des poulies non-magnétiques avec un ruban adhésif et peut être utilisé sur des machines montées horizontalement ou verticalement.

Pour les courroies trapézoïdales et synchrones

  • Détecte le désalignement parallèle et angulaire des poulies
  • Une mesure plus rapide et plus précise qu’avec les méthodes conventionnelles
  • Pour les machines montées horizontalement et verticalement
  • L’alignement se fait par un seul opérateur
  • Egalement approprié pour les poulies non-magnétiques
 
Le LASER AT-1 de Gates se monte très rapidement. Le rayon laser projeté sur les cibles se voit facilement. Quand le rayon disparaît dans les fentes des cibles, les poulies de la machine sont alignées. Le résultat est un alignement rapide et précis.
 
Caractéristiques techniques

• Diamètres de poulie ................. >= 60 mm
• Angle du rayon ........................ 78°
• Distance de mesure .................10 m (33 pieds)
• Batteries ................................. 1 x R6 (AA) 1,5 V
• Autonomie de la batterie ........... 8 heures en continu
• Classe laser ............................ 2
• Puissance de sortie .................. < 1 mW
• Longueur du rayon laser ............ 635 - 670 nm
• Température d’utilisation ........... -10°C jusqu’à +50°C
• Matière du boîtier ..................... Plastique ABS
• Plaque arrière .......................... Aluminium anodisé
• Poids ...................................... 0,25 kg
• Dimensions.............................. Largeur 147 mm x hauteur 87 mm x profondeur 28 mm
 
Précision de calibrage : Décalage < 0.5 mm Angle < 0.1°
Cibles : 2 cibles magnétiques avec un axe réglable
Léger :  Grâce à sa légèreté, l’outil peut être monté sur des poulies non-magnétiques avec un ruban adhésif

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend