Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
MegaSys®

Le système MegaSys® Gates est un ensemble sophistiqué composé de tuyaux hydrauliques et d’embouts, qui offrent une supériorité en termes de Performance, de Polyvalence, de Simplicité et de Valeur, pour vous faire bénéficier du plus faible coût total de possession. L’approche isobare des pressions nominales de Gates permet de faciliter le choix des tuyaux les plus adaptés aux exigences du système, en fonction de la pression et de la température.

ECONOMISEZ DU TEMPS ET DE L’ARGENT AVEC LES PRODUITS DU PROGRAMME MEGASYS®

  • Choix du tuyau simplifié grâce aux pressions nominales constantes, indépendamment du diamètre intérieur
  • La plus vaste gamme d’applications dans les secteurs de la construction, de l’agriculture et de l’industrie, à des pressions de 21,0 MPa, 22,5 MPa, 28,0 MPa, 35,0 MPa et 42,0 MPa
  • Flexion jusqu’à 30% des valeurs des normes internationales
  • Gain en termes de longueur de flexibles
  • Amélioration des routages et de la pose dans les espaces réduits
  • Réduction des besoins en adaptateurs coudés
  • Installation facilitée par la grande flexibilité
  • Réduction des niveaux de stock
  • Augmentation de la durée de vie en cas de courbure ou de flexion
  • Identification aisée des flexibles, tant au niveau du stock que lors des opérations d’entretien, grâce à un design et des codes couleurs uniques


 
E-Z Download
What kind of file is this? MegaSys® 3,180 KB
(3.1 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend