Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Économisez jusqu'à 10% de carburant avec notre technologie start/stop EMD™ à entraînement par courroie

Nouvelle technologie: double tendeur sur support pour dynamo-démarreurs actionnés par courroie

Le système d'entraînement électro-mécanique (EMD) permet aux dynamo-démarreurs d'utiliser un entraînement par courroie moderne pour un dispositif start-stop souple et complètement silencieux. Cette technologie start-stop à entraînement par courroie, qui convient aussi aux micro-hybrides et aux hybrides légers, respecte l’objectif fixé par la réglementation automobile de l'UE pour 2020, à savoir 95 g de CO2 par km. La technologie EMD™ Gates propose des courroies Micro-V® conçues pour résister à de fortes charges ainsi que différents types de tendeurs adaptés, pour des performances optimales malgré l’exigence des systèmes start-stop.

La technologie Gates EMD™ à entraînement par courroie permet les fonctions suivantes :
∙ start-stop
∙ mode boost
∙ mode décrochage
∙ récupération de l'énergie générée par le freinage

Gates a plus de 10 ans d'expérience dans la technologie start & stop à entraînement par courroie. La première production remonte à 2004 avec PSA. Gates est également à l'origine de sa  production de série en relation avec General Motors et Mercedes-Benz.

> Téléchargez plus d'informations sur EMD™.
 

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend