Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

Tensiomètre acoustique 508C

SonicTensionMeter_205CAfin d’optimiser une transmission par courroies trapézoïdales, striées ou synchrones, il est essentiel d’appliquer la tension d’installation préconisée. Le tensiomètre sonique 508C assure une mesure de tension simple et extrêmement précise en analysant les ondes sonores (fréquence propres) de la courroie par le capteur. Il décode les signaux et les résultats enregistrés sont affichés en Hz. Le tensiomètre est d’utilisation conviviale: il est compact et son logiciel permet d’enregistrer des données pour une utilisation répétitive. Le tensiomètre sonique de Gates donne une mesure précise, à chaque utilisation. Il est livré avec un manuel d’utilisation très pratique.

Caractéristiques

- Enregistre des constantes de poids, de largeur et de longueur de brin pour 20 systèmes de transmission différents.

- La nouvelle fonction d’ajustement automatique neutralise les bruits parasites.

- Plus de pertes d’énergie, puisqu’il s’éteint automatiquement après 5 minutes d’inactivité.

- Plage de mesure : 10 Hz à 5000 Hz.

- Capteur flexible (capteurs filaire et inducteur disponibles sur demande).

- Longueur 160 mm x épaisseur 26 mm x largeur 59 mm.

- Batteries 2 x AAA.

- Approprié pour les courroies trapézoïdales, striées et synchrones.

- Conformité CE.

 


 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend