Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
QUESTION
Pourquoi dois-je inspecter et remplacer l'amortisseur de vibrations de torsion ?  
RÉPONSE
L'amortisseur de vibrations de torsion est conçu de façon à absorber les fluctuations au niveau de la vitesse de rotation du vilebrequin. Il s'agit d'une pièce d'usure. Le moment auquel il convient de le remplacer dépend de l'application, de la nature du système de transmission, ainsi que de l'utilisation du véhicule. Un démarrage ou un ralentissement excessif peut avoir un impact négatif sur la durée de vie en fonctionnement. Plus l'amortisseur de vibrations de torsion s'use, plus les vibrations au niveau de la courroie, le bruit émis par la courroie et la probabilité de rupture augmentent (favorisant ainsi une rupture de la SBDS). N'oubliez pas qu'un amortisseur de vibrations de torsion usé peut venir compromettre les performances d'autres composants du système de transmission.

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend