Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
QUESTION
Une poulie d'alternateur débrayable peut-elle rompre de façon prématurée ?  
RÉPONSE
Certains facteurs peuvent entraîner une rupture prématurée de la poulie d'alternateur débrayable. Le dysfonctionnement d'un autre élément du système de transmission peut avoir un impact direct sur la poulie d'alternateur débrayable. Un temps de démarrage ou de ralentissement trop rapide peut également réduire la durée de vie de la poulie. Une poulie d'alternateur débrayable usée générera une vibration au niveau de la courroie, un bruit au niveau de la transmission ou une usure des composants, pouvant éventuellement entraîner une rupture. En outre, un bouchon anti-poussière cassé, endommagé ou manquant peut entraîner une rupture de la poulie d'alternateur débrayable. Etant donné que la poulie d'alternateur débrayable est conçue pour absorber les variations de vitesse du moteur, elle s'use. Attention : certaines applications favorisent davantage les ruptures de la poulie d'alternateur débrayable que d'autres.

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend