Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
PowerGrip® GTX
PowerGrip® GTX

PowerGrip® GTX: la nouvelle courroie synchrone en caoutchouc de haute performance vient étoffer la gamme actuelle des courroies dentées de Gates. Disponibles aux pas 8M et 14M, ces courroies constituent le choix optimum dans le recherche de transmissions à couple élevé et à faible niveau sonore. En remplacement ou pour toute nouvelle transmission, optez pour la fiabilité de notre PowerGrip® GTX.

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

  • Cordes de traction ultrarésistantes et à faible élongation, pour une résistance maximale aux à-coups et surcharges
  • Fonctionnement silencieux et sans entretien
  • Compacte, légère, économique
  • Montage sur profils de poulie HTD®
  • Antistatique (ISO 9563), compatible ATEX et conforme aux normes REACH et RoHS
  • Disponible dans des longueurs primitives standard comprises entre 264 mm et 4 578 mm, ainsi que dans des largeurs de 20, 30, 40, 50, 65, 85 mm (8M) et 20, 40, 55, 85, 115, 170 mm (14M). D’autres dimensions sont disponibles sur demande
  • Conception PowerPainT™ disponible sur demande: courroies garanties sans agents polluants pour les zones de peinture
DES AVANTAGES QUI IMPACTENT VOS ACTIVITES
  • Interchangeabilité aisée avec les courroies HTD® / GT3: augmentation de la puissance transmissible d’environ 40% (vs GT3) sans autre transformation majeure de la transmission
  • Fiabilisation et amélioration de la durée de vie de votre système
  • Réduction considérable de vos coûts d’exploitation quotidiens en éliminant les temps d’immobilisation et en maximisant votre productivité

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend