Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

               Barricade® tuyau de faible perméabilité

Le tuyau d’injection de carburant Barricade® est un tuyau multi-carburants de faible perméabilité, qui élimine les pertes de carburant par évaporation grâce à notre technologie GreenShield™, une véritable barrière composée de cinq couches, utilisée pour sa fabrication. Il est donc plus économique et se classe parmi les tuyaux de carburant les plus respectueux de l’environnement sur le marché. Un avantage pour vous, vos clients et l’environnement.
 

 

 



Avantages

  • Économies de carburant en raison du taux exceptionnellement faible de perméabilité – avec 1 g/m2/jour, le plus faible sur le marché
  • Respecte facilement les valeurs limites du CARB et autres normes environnementales. Surpasse les spécifications SAE J30R14T2*
  • Renforcement en aramide de la tresse spiralée pour une résistance améliorée à l’éclatement
  • Compatible avec divers carburants: agréé pour l’essence avec et sans plomb, le diesel, le biodiesel jusqu’à B-100, E-10, E-15, E-85, les carburants 100% méthanol, éthanol et gasohol
  • Le plus performant pour une pression de service de 1,55 MPa (15,5 kg/cm²) et une plage de température de -40°C à 125°C en continu, jusqu’à 150°C de façon intermittente
* Hormis la résistance à la torsion
Fuel_line_hose

Caractéristiques de construction

Barricade_Fuel_line_hose
  • 1. Tube-barrière: Conçu pour résister aux températures élevées, aux huiles et aux carburants agressifs, notamment l’éthanol.
  • 2. Barrière GreenShieldTM barrier: Matériau thermoplastique - brevet déposé - qui possède le taux de perméabilité le plus faible sur le marché.
  • 3. Couche d’adhérence: Fait office de seconde barrière contre l’huile et les carburants agressifs au cas où le tube et/ou la barrière thermoplastique seraient endommagés.
  • 4. Renforcement: Le renforcement textile spiralé assure la résistance aux pressions internes et possède la meilleure pression de service (en MPa) dans sa catégorie.
  • 5. Enveloppe: Cette couche qui résiste au carburant et à l’huile, avec une excellente résistance à l’ozone et à la chaleur, enveloppe et protège les composants sous-jacents.

! Ne pas utiliser le tuyau d’injection de carburant Barricade® pour des applications en réservoir ou GPL. Pour les tuyaux de carburant à immerger dans l’essence, utiliser le tuyau de carburant submersible de Gates.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Barricade® tuyau de faible perméabilité 1,216 KB
(1.2 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend