Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština


Tuyaux pour la vapeur
 
PREMIUM™ HEATER MASTER
STEAM OPEN SYSTEM 6 BAR 164°C Ω

Recommandé pour:
Tuyau pression de haute qualité pour le transport d’eau chaude (20 bar, jusque +90°C) et de vapeur jusque +164°C, 6 bar de pression de service, dans le cadre d’applications industrielles d’ordre général.
Télécharger:
Tableau référence, tube, renforcement, robe, temperature, pression d'éclatement, conductivité électrique, normes, marquage, marquage relief.

Contact:


 
E-Z Download
What kind of file is this? PREMIUM™ HEATER MASTER 282 KB

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend