Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                      Synchro-Power®

Les courroies Synchro-Power® en polyuréthane de Gates sont conçues pour durer et offrir des performances énergétiques efficaces tant en transmission de puissance qu’en transmission de mouvement. Elles sont fabriquées dans différentes versions sans fin et à bouts libres, disponibles dans plusieurs dimensions, constructions et formes de dents répondant ainsi à une large gamme de charges, vitesses et applications. Tout en étant très souple, le polyuréthane offre une résistance extrême à l’usure et à la fatigue. La qualité du produit se remarque par des tolérances à la fois serrées et précises ainsi qu’un engrènement parfait des dents. Les manchons Synchro-Power® bleus
constituent la dernière nouveauté de la gamme polyuréthane de Gates.
Ils sont proposés jusqu’à 200 mm de large et se distinguent par cette
nouvelle colorie.

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la longueur primitive et la largeur de la courroie en millimètre.

Construction

• La structure en polyuréthane offre une excellente résistance à l’abrasion et donc un système de fonctionnement très propre sans dépôt.
• Les dents en polyuréthane présentent une rigidité exceptionnelle, qui réduit
le couchage de dents et garantit davantage de stabilité à l’ensemble de votre
système.
• Les manchons Synchro-Power®
- sont produits sans fin donc sans raccord;
- sont fournis avec des cordes de traction en acier.
• Les courroies Long Length Synchro-Power®
- sont produites extrudées à bouts libres;
- sont fabriquées avec des cordes de traction en acier, en acier inoxydable
ou en aramide, selon le type de courroie;
- les cordes de traction sont positionnées parallèlement aux bords de la
courroie, et parfaitement perpendiculaires aux dents de cette dernière, afin
d’exercer une résistance latérale faible ou nulle;
- suivant option le revêtement en nylon des dents et/ou du dos de la courroie
renforce les surfaces et les protège de l’usure.

Avantages

• Large gamme de profils de dents correspondant aux exigences de toutes les
applications.
• Fonctionnement propre, silencieux et souple.
• Sans lubrification.
• Produit standard qui supporte des températures de -5°C à +70°C. Pour les
applications en dehors de cette plage, consultez votre représentant Gates.
• Fonctionnement en environnement hostile.
• Large gamme d’applications: assemblages automatiques, portes horizontales
et verticales, impression, matériel de convoyage, industrie textile, machines
d’emballage... pour n’en citer que quelques unes.
• Performance de premier ordre dans les applications de transmission de
puissance (sans fin) et linéaires (à bouts libres).


 
E-Z Download
What kind of file is this? Synchro-Power® 1,298 KB
(1.3 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend