Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                                TransMotion™

La courroie Gates TransMotion™ est la courroie en caoutchouc la plus puissante sur le marché pour des applications de convoyage. Cette courroie garantit une fiabilité de 100% si elle est utilisée sur des lignes de convoyage dans des industries les plus diverses. TransMotion™ est une excellente alternative aux chaînes à rouleaux et aux autres courroies synchrones en caoutchouc à hautes performances.

Identification
Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et la largeur de la courroie en millimètre.


Construction


• Mélange technologiquement avancé avec des câblés spécial convoyage, les dents et le dos en élastomère et un revêtement en nylon.
• Le câblé spécial convoyage offre une résistance supérieure au saut de dent et aux chocs. Il permet l’utilisation des courroies dans des applications de nettoyage à haute pression.
• Le dos en élastomère protège les câblés des agents polluants et résiste à l’usure causée par la friction.
• L’armature spiralée offre à la fois une résistance aux contraintes de traction, à la fatigue de flexion et à l’allongement.
• Le revêtement en nylon à faible coefficient de friction protège les dents contre l’usure.
• Dents en élastomère moulées et positionnées avec précision.
• Conductibilité statique (ISO 9563), c’est-à-dire utilisable dans les conditions décrites dans la Directive 94/9/EC - ATEX. Certificats disponibles sur demande.

Avantages
• Transmissions compactes, légères et économiques.
• Positionnement précis.
• Haute résistance au saut de dent.
• Niveau de bruit réduit.
• Economique, durable et pratiquement sans entretien.
• Se monte sur les poulies HTD® et RPP.


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend