Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

 

                          PowerGrip® XL, L, H, XH & XXH

La courroie synchrone classique Gates PowerGrip® est une alternative aux transmissions conventionnelles par chaînes ou par engrenages.
Elle ne nécessite pas d’entretien et contribue à la diminution des coûts de maintenance. Les applications de la courroie PowerGrip® vont de la mécanique de précision (imprimantes) jusqu’à l’industrie lourde (pompes à huile, etc).

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant la longueur primitive, le pas et le code largeur de la courroie.

Construction

• Dents de forme trapézoïdale.
• La précision du moulage et du pas assure un engrènement précis avec les gorges des poulies.
• Cordes de traction en fibre de verre.
• Revêtement de protection des dents en nylon.
• Disponible en pas standards conformément à la norme ISO 5296: MXL, XL, L, H, XH, XXH. Voir aussi la description et les dimensions de la courroie PowerGrip® MXL aux pages 54 et 55.

Avantages

• Transmission de puissance jusqu’à 150 kW et vitesses de rotation jusqu’à
10 000 tr/min.
• Vitesse linéaire jusqu’à 80 m/s.
• Transmission positive sans glissement.
• Vitesse angulaire constante.
• Rendement pouvant atteindre 99%.
• Diminution de la charge sur les paliers grâce à la tension requise peu élevée.
• Fonctionnement continu sans entretien.
• Large gamme de puissances et de rapports de vitesse.
• Faible encombrement.
• Fonctionnement économique.

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend