Gates EuropeWorldwide
Europe/Africa

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština


 
La gamme BOOST™ des courroies de variateurs Gates, qui s’adresse au marché de la rechange, offre des performances optimales sur des transmissions à vitesse variable allant de 50 cc à 600 cc. Ces courroies résistent aux conduites les plus sportives. Gates met toutes ses compétences en oeuvre pour développer des produits sur lesquels vous pouvez compter en toute circonstance. Les courroies BOOST™ sont très résistantes et représentent par conséquent un investissement intelligent pour la performance et la fiabilité de votre véhicule de loisirs.


 
Recherche distributeurs
 

Destinée aux professionnels

Gates est un fabricant de courroies automobiles et industrielles high-tech de renommée mondiale. Toutes les courroies Gates présentent un niveau de performance supérieur grâce à l’utilisation de matériaux de première qualité et à des processus de production ultramodernes. Lorsque vous choisissez la marque Gates, vous optez pour bien plus qu’une gamme de courroies techniquement avancée, vous êtes également assuré de la force d’une marque qui a de l’expérience. Gates a une forte maîtrise dans l’élaboration de nouveaux produits et matériaux afin de répondre aux besoins du secteur en évolution permanente. En fournissant des solutions de transmission d’une qualité inégalée, combinées à une technologie de pointe et des procédures de conception innovatrices, Gates compte parmi ces clients les grandes marques de deux roues. En tant que fournisseur de tous les grands constructeurs européens, Gates vous propose une gamme de courroies de rechange équivalente à celle de la première monte!

Conçue pour durer

Gates a développé au fil des années des technologies brevetées en développant des matériaux et des processus de production. Les matériaux de haute qualité et les caractéristiques technologiques avancées optimisent les performances, augmentent la longévité des produits et assurent des frais d’entretien minimisés. Toutes les courroies Gates se caractérisent par une ou plusieurs des caractéristiques suivantes:

• Mélange en caoutchouc renforcé d’aramide, améliorant la résistance à l’usure et facilitant l’enroulement sur les poulies de variateurs
• Traitement chimique de pointe des cordes de traction, assurant une adhérence optimale du caoutchouc aux câblés et garantissant une longévité accrue et une résistance supérieure aux chocs
• Mélanges uniques de caoutchouc, offrant une résistance optimale à hautes comme à basses températures et aux effets thermiques de la friction
• Processus de production constants, assurant un dimensionnement exact La volonté constante de vouloir vous offrir des produits novateurs porte ses fruits: en mettant son expérience au service des applications des véhicules destinés aux particuliers, Gates vous propose sa vaste gamme de rechange de courroies de variateurs BOOST™.

Voici ce qui rend la courroie BOOST™ de Gates inégalable:

• Disponible en trois constructions différentes pour répondre aux besoins les plus divers:
1) BOOST™ avec mélange en caoutchouc renforcé d’aramide afin d’améliorer la durabilité
2) BOOST™+ avec mélange en caoutchouc renforcé d’aramide et cordes de traction en aramide extra résistantes afin de maximiser accélération, résistance aux chocs et durée de vie
3) BOOST™ DN avec mélange EPDM avancé, cordes de traction en aramide extra résistantes et une construction double face (Double Notch) afin d’assurer une performance extrêmement élevée et particulièrement adaptée aux types de véhicules de haute capacité
• Fabriquée dans les usines Gates en Europe, toutes certifiées selon les normes de qualité, de sécurité et d’environnement les plus sévères
• Pas de composants toxiques chimiques, en conformité avec les directives européennes appropriées

Fabriquée suivant les normes de première monte et spécialement conçue pour les transmissions à vitesse variable, la courroie BOOST™ répond parfaitement aux besoins des véhicules actuels.

BOOST™. Une conduite sportive exige des pièces résistantes.

 

 

 


 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend