Gates yeni nesil sargısız V-kayışları

QUAD-POWER® III

Diğer avantajlar


  • Genişletilmiş sıcaklık aralığı: -40°C ila +110°C.
  • Olağanüstü güç kapasitesi: Gates Quad-Power® II kayışlara göre en az %15 daha fazla azami güç.
  • Önemli ölçüde azaltılmış gürültü seviyeleri.
  • Statik iletkenlik (ISO 1813) ve 94/9/EC - ATEX sayılı direktifte tanımlanan koşullarda kullanılabilirlik.
  • REACH ve RoHS uyumlu.
  • Yüksek boyutsal duyarlılık. Tüm ebatlar Gates UNISET toleranslarına uyar ve hatta daha iyi toleransa sahiptir, eşleşme olmazsızın takılabilirler.
  • Akıcı çalışma.
  • Yer tasarrufu ve tasarım özgürlüğü.
  • Minimum kayış gerilimi kaybı.
  • Uzun ve sorunsuz hizmet ömrü değiştirme ve bakım masraflarını azaltır.
  • Çevre dostu: halojen içermez (örn.: klor).
  • Statik yaşlanmaya karşı dirençte belirgin artış.





DOWNLOAD

Quad-Power® III broşür

Quad-Power® III Ekran koruyucular (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.