Новое поколение клиновых ремней компании Gates без обертки боковых граней

QUAD-POWER® III

Дополнительные преимущества


  • Расширенный диапазон температур: от -40°C до +110°C.
  • Непревзойденные мощностные характеристики: номинальная передаваемая мощность выше, чем у ремней Gates Quad-Power® II по меньшей мере на 15%.
  • Значительно снижен уровень шума.
  • Ремень обладает статической проводимостью (согласно стандарту ISO 1813) и его можно применять в условиях, описанных в директиве 94/9/EC - ATEX.
  • Соответствие REACH и RoHS.
  • Высокая точность размеров. Все размеры соответствуют и даже превышают допуски UNISET компании Gates и могут устанавливаться без подбора по группам.
  • Плавная работа.
  • Экономия пространства и высокая гибкость при проектировании.
  • Mинимальная потеря натяжения ремня.
  • Длительный и безотказный срок службы, снижающий расходы на замену и обслуживание.
  • Природосберегающий: не содержит галогенов (напр. хлорина).
  • Значительно лучшая стойкость к статическому старению.






Quad-Power® III
Скачайте брошюру по изделию Quad-Power® III, в которой Вы найдете информацию по профилям, номинальным размерам, а также таблицы стандартных длин.

Quad-Power® III Обои (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.