Cinghie trapezoidali a fianchi nudi Gates di nuova generazione

QUAD-POWER® III

Caratteristiche costruttive


  • La cinghia di base consiste in una nuova mescola di gomma in grado di supportare ambienti chimicamente aggressivi (acido e base), invecchiamento, ozono, UV e calore. La cinghia non entra in combustione per surriscaldamento da attrito, nemmeno in condizioni di forte slittamento.
  • Le fibre ad alte prestazioni integrate nella mescola forniscono una migliore resistenza all’abrasione e all’usura.
  • Il robusto supporto nella sezione sotto i trefoli, ottenuto grazie all’orientamento trasversale delle fibre, rafforza la flessibilità longitudinale globale e la rigidità trasversale.
  • Lo speciale profilo dentellato, a geometria ottimizzata, garantisce la perfetta stabilità della cinghia.
  • I fianchi diritti, di dimensioni precise, consentono un’azione di incuneamento uniforme.
  • La sezione di trazione consiste in trefoli di poliestere resistenti all’allungamento e ad elevata resistenza che sono incorporati in un nuovo strato di adesivo color blu appena sviluppato. Questo strato sviluppa un elevato livello di legatura aggiuntivo tra i trefoli e il materiale sotto i trefoli.
  • La eccezionale flessibilità conferisce alla cinghia ottime proprietà di controflessione qualora siano utilizzati tenditori sul dorso cinghia.



DOWNLOAD

Quad-Power® III Brochure
Scaricate il depliant Quad-Power® III con informazione sulle sezioni, i dimensioni nominali e la gamma di cinghie.

Quad-Power® III screensaver (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.