English | Deutsch | français | Russkij | Español | Italiano | Türkçe 



La nouvelle génération de courroies trapézoïdales flancs nus de Gates

QUAD-POWER® III

Avantages supplémentaires


  • Plage de températures étendue: de -40°C à +110°C.
  • Puissance transmissible remarquable: au minimum 15% de puissance transmissible supplémentaire par rapport aux courroies Quad-Power® II.
  • Niveau de bruit considérablement réduit.
  • Conductibilité statique (ISO 1813), utilisable dans les conditions décrites par la Directive 94/9/EC - ATEX.
  • Conforme aux directives REACH et RoHS.
  • Grande précision dimensionnelle. Toutes les longueurs répondent aux tolérances Gates UNISET voire même les surpassent et peuvent être montées en jeux sans appairage.
  • Fonctionnement souple.
  • Réduction de l’encombrement et souplesse de conception.
  • Perte de tension de courroie minimale.
  • Durée de vie longue et fiable réduisant les coûts de remplacement et d’entretien.
  • Respect pour l’environnement: sans halogène (p. ex. chlore).
  • Meilleure résistance au vieillissement.





TÉLÉCHARGER

Quad-Power® III Brochure
Téléchargez la brochure Quad-Power® III avec sections et dimensions nominales, et gamme de courroies.

Quad-Power® III Fond d’écran (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.