Nueva generación de correas trapezoidales sin forro de Gates

QUAD-POWER® III

Características de construcción


  • La correa básicamente está formada por un compuesto de caucho recientemente desarrollado que resiste a los ambientes químicamente agresivos (ácido y base), al envejecimiento, al ozono, a la luz ultravioleta y al calor. La correa no se inflamará por causa del calor, incluso si es sometida a una fuerte fricción.
  • Las fibras de alto rendimiento dispuestas en el compuesto garantizan una mayor resistencia a la abrasión y al desgaste.
  • El excelente soporte de las cuerdas de tracción obtenido gracias a la orientación transversal de las fibras en la parte inferior de las cuerdas, refuerza por un lado la flexibilidad longitudinal y ofrece una rigidez transversal total de la correa.
  • El dentado especial con una geometría optimizada proporciona una perfecta estabilidad de la correa.
  • Los lados perfilados por amolado con precisión aseguran un encaje perfecto y uniforme.
  • La sección de tracción está formada por cuerdas de tracción de poliéster de elevada resistencia y de bajo alargamiento que están incorporadas con una recientemente desarrollada capa de adhesión de color azul. Esta capa desarrolla una robusta unión entre las cuerdas de tracción y el material del propio cuerpo de la correa.
  • La excepcional flexibilidad de la correa le proporciona unas excelentes propiedades cuando se utiliza con tensores dorsales.



DESCARGAR

Folleto Quad-Power® III
Descargar el folleto Quad-Power® III con secciones y dimensiones nominales, y gama de correas.

Quad-Power® III protector de pantalla (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.