Nueva generación de correas trapezoidales sin forro de Gates

QUAD-POWER® III

Ventajas adicionales


  • Gama de temperaturas de uso ampliada: de -40°C hasta +110°C.
  • Capacidad de potencia extraordinaria: capacidades de potencia superiores en al menos un 15% a las correas Quad-Power® II Gates.
  • Nivel sonoro considerablemente reducido.
  • Tienen conductividad estática (ISO 1813) y se pueden utilizar por consiguiente bajo las condiciones descritas en la norma 94/9/EC - ATEX.
  • Cumplen con las directivas REACH y RoHS.
  • Alta precisión dimensional. Todas las medidas cumplen o incluso superan las tolerancias Gates UNISET y se pueden instalar en juego sin necesidad de emparejamiento.
  • Funcionamiento suave.
  • Reducción del espacio necesario para la transmisión y mayor libertad de diseño.
  • Mínima pérdida de tensión en la correa.
  • Reducción de la frecuencia de recambio y de mantenimiento gracias a su mayor duración sin problemas.
  • Respetuosas con el medio ambiente: libres de halógeno (por ejemplo cloro).
  • Resistencia considerablemente mayor al envejecimiento estático.





DESCARGAR

Folleto Quad-Power® III
Descargar el folleto Quad-Power® III con secciones y dimensiones nominales, y gama de correas.

Quad-Power® III protector de pantalla (1 Mb)
© 2009 Gates Corp. l All Rights Reserved.