Varje gång motorn saktar ner, t.ex. vid växling eller när motorn stängs av, gör generatorns tröghetsmoment att det skapas ett motstånd mot remmen. En frihjulskoppling till generatorn (OAP - Overrunning Alternator Pulley) gör att generatorn ”frikopplas” när remmen plötsligt saktar ner. På det sättet hindras remmen från att slira och ger det mindre vibrationer, förslitning och missljud.
Konstruktionsegenskaper

  • Remskiva med lämplig multiribbprofil.
  • Intern frihjulskopplingsenhet med dubbla lagerblock så att generatorns rotor kan frikopplas när motorn saktar ner eller stängs av.
  • Dammskydd.
  • Förutom ovanstående egenskaper har vissa skivmodeller en patenterad tillämpningsspecifik vridfjäder som isolerar svängningsvibrationerna. Dessa remskivor med högre funktionsnivå kallas för (OAD).

Overrunning_Alternator_Pulley_DRAWING




Så här arbetar en (OAP) frihjulskopplings funktion under gång.

Se hur spännaren arbetar med ett fast generatorhjul och en OAP drivning.

Så här arbetar en (OAP) frihjulskoppling då man stannar motorn.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.