English | Deutsch | Swedish | français | Nederlands | Español | Italiano | Polski  | Russkij 
Dankzij de alternatorvrijlooppoelies slijt een hulpaandrijving minder snel. Bovendien neutraliseren ze grotendeels de negatieve invloeden die op het systeem inwerken. De poelie kan echter ontregeld raken, de binnenveer kan slijten en het vrijloopkoppelingsmechanisme kan falen. Een beschadigde alternatorvrijlooppoelie kan de trillingen niet effectief dempen en brengt het vermogen niet correct over naar de alternator.
Vervang de alternatorvrijlooppoelie wanneer u de hulpaandrijving controleert

Gates raadt aan:
  • controleer de alternatorvrijlooppoelie wanneer er een onderdeel van de hulpaandrijving vervangen wordt en vervang hem indien nodig;
  • vervang de alternatorvrijlooppoelie volgens de instructies van de fabrikant (aantal kilometers, leeftijd);
  • vervang altijd de alternatorvrijlooppoelie wanneer u een nieuwe alternator monteert;
  • vervang de riem, de spanrol en de alternatorvrijlooppoelie tegelijkertijd.
Als een van de onderstaande tests een negatief resultaat oplevert, dan moet de alternatorvrijlooppoelie direct vervangen worden!
  • Test 1: Houd de binnenring (as) met uw wijsvinger en uw duim op zijn plaats. Draai met uw andere hand de buitenring in dezelfde richting als de richting waarin de riem zou draaien. Als de buitenring beweegt, dan moet u de alternatorvrijlooppoelie vervangen.
  • Test 2: Houd de binnenring (as) vast, zodat hij niet kan bewegen. Draai de buitenring in de tegenovergestelde richting van de richting waarin de riem draait. U zult waarschijnlijk enige weerstand voelen, maar de buitenring moet soepel draaien. Als dit niet het geval is, dan dient u de alternatorvrijlooppoelie te vervangen.
  • Opmerking: Alternatorvrijloopontkoppelpoelies moeten in de richting waarin de aandrijfriem draait, een verend gevoel geven en moeten in de tegenovergestelde richting soepel draaien. Als dit niet het geval is, dan dient u het onderdeel direct te vervangen. De interne veer is sterk en het kan dan ook zijn dat u een moersleutel en een speciale tool nodig hebt om de poelie goed te kunnen testen.

Overrunning Alternator Pulley toolkit GAT4955A

Om de alternatorvrijlooppoelie te verwijderen en te monteren hebt u gespecialiseerde tools nodig. Gates biedt u hiervoor een complete toolset aan, de GAT4955A.




De vrijloopfunctie van een OAP.

Hier ziet u hoe de torsietrillingen in de aandrijving worden geabsorbeerd.

Hier ziet u het verschil in werking van de aandrijving.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.