Les poulies d’alternateur débrayables sont un élément clé permettant d’atténuer l’usure du système d’entraînement auxiliaire. Elles soulagent une grande partie des excès dans le système. Une défaillance de la poulie risque d’entraîner l’usure du ressort interne et le dysfonctionnement du mécanisme de débrayage. Une poulie d’alternateur débrayable endommagée ne peut pas amortir correctement les vibrations, ni transmettre la puissance vers l’alternateur.
Remplacez la poulie d’alternateur débrayable pendant l’entretien du système d’entraînement auxiliaire

Gates recommande de:
  • vérifier la poulie d’alternateur débrayable lorsque vous remplacez un des composants du système d’entraînement auxiliaire et de la remplacer si nécessaire;
  • remplacer la poulie d’alternateur débrayable au kilométrage ou à l’âge indiqué par le constructeur;
  • toujours remplacer la poulie d’alternateur débrayable lorsque vous installez un nouvel alternateur;
  • remplacer la courroie, le tendeur et l’OAP en même temps.
Si l’un de ces deux tests échoue, la poulie d’alternateur débrayable doit être remplacée immédiatement!
  • Test 1: A l’aide de l’index et du pouce, maintenez en place la bague intérieure (axe). De l’autre main, faites tourner la bague extérieure dans le sens de la courroie. Si la bague extérieure bouge, vous devez remplacer l’OAP.
  • Test 2: Maintenez la bague intérieure (axe) de sorte qu’elle ne puisse pas bouger. Faites tourner la bague extérieure dans le sens opposé à la courroie. Vous ressentirez probablement une légère résistance, mais la bague extérieure devrait tourner avec souplesse. Si ce n’est pas le cas, remplacez l’OAP.
  • Remarque: Les OAD doivent donner une impression d’effort dans le sens de la transmission et tourner avec souplesse dans le sens opposé. Si ce n’est pas le cas, remplacez la pièce immédiatement. Le ressort intérieur est robuste et il est possible qu’il faille une clé et un outil spécial afin de pouvoir établir le diagnostic de la poulie correctement.

Overrunning Alternator Pulley toolkit GAT4955A

Des outils spécialement adaptés sont nécessaires pour enlever et installer la poulie d’alternateur débrayable. Gates vous propose le kit d’outils GAT4955A, qui contient un jeu complet d’outils d’installation et d’enlèvement d’OAP.




Illustration de la fonction "roue libre" d'une poulie d'alternateur débrayable.

Regardez comme les vibrations de torsion de la transmission sont absorbées.

Constatez la différence de performance de la transmission.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.