Les modèles de voiture récents sont quasiment tous équipés d’une poulie d’alternateur débrayable. En ajoutant ce produit à sa gamme DriveAlign®, Gates complète son offre et met à votre disposition l’ensemble des pièces qui vous sont nécessaires pour garantir un système d’entraînement auxiliaire parfaitement fiable: depuis les courroies striées jusqu’aux amortisseurs de vibrations de torsion en passant par les outils experts.
Avantages

  • Permet d’utiliser les alternateurs offrant une production accrue d’électricité.
  • Réduit l’influence du poids de l’alternateur sur la courroie.
  • Diminue l’usure de tous les composants de la transmission.
  • Supprime le glissement de la courroie et par conséquent le bruit.
  • Absorbe les vibrations et fluctuations.
  • Augmente la durée de vie de tous les composants du système d’entraînement auxiliaire.

Poulies d’Alternateur Débrayables




Illustration de la fonction "roue libre" d'une poulie d'alternateur débrayable.

Regardez comme les vibrations de torsion de la transmission sont absorbées.

Constatez la différence de performance de la transmission.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.