Nahezu jedes neue Fahrzeugmodell ist mit einer Generator-Freilaufriemenscheibe ausgestattet. Aus diesem Grund hat Gates entschieden, eine Serie von DriveAlign® Generator- Freilaufriemenscheiben in sein Produktangebot aufzunehmen. Gates hat nun alles, was Sie brauchen, um ein vollkommen zuverlässiges Nebenaggregateantriebssystem zu gewährleisten: von Multirippenriemen über Torsionsschwingungsdämpfer bis hin zu Spezialwerkzeugen.
Vorteile

  • Ermöglicht die Verwendung von Lichtmaschinen mit geringerer Ausgangsleistung.
  • Reduziert den Einfluss der Lichtmaschinenmasse auf den Riemenantrieb.
  • Verringert Verschleiß an allen Komponenten des Riemenantriebs.
  • Behebt das Durchrutschen des Riemens und dadurch entstehende Geräusche.
  • Fängt Schwingungen und Schwankungen ab.
  • Erhöht die Lebensdauer aller Komponenten des Nebenantriebssystem.

OAP Gates




Darstellung der Freilauffunktion einer Freilaufriemenscheibe(OAP).

Hier sehen Sie, wie die Torsionsschwingungen im Antrieb absorbiert werden.

Hier sehen Sie den Unterschied der Leistungsfähigkeit im Antrieb.

® 2010 Gates Corp. l All Rights Reserved.