Asortyment Pasów Firmy Gates Do Maszyn Rolniczych
wybierz język

Doskonałej jakości pasy do maszyn rolniczych zapewniają niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach

Aby zapewnić jak najlepsze działanie maszyn rolniczych, wybierz pasy o zwiększonej wytrzymałości firmy Gates.

Paski o zwiększonej wytrzymałości firmy Gates:

  • Sprawdzają się w najcięższych warunkach atmosferycznych
  • Zostały zaprojektowane, aby przewyższać oczekiwania klientów
  • Są idealne do zastosowań o dużym obciążeniu
  • Są solidne, elastyczne i bardzo wytrzymałe
  • Zapewniają najdłuższe użytkowanie

Firma Gates oferuje:

  • Najszerszy zakres produktów z zakresu maszyn rolniczych
  • Doświadczenie światowego lidera produkcji pasów napędzających
  • Zaawansowane technologie
  • Zredukowany okres przestoju maszyn

Gates zapewnia szeroką ofertę pasów do zastosowań rolniczych nadających się różnych kombajnów i sieczkarni


Broszura dotycząca pasów do maszyn rolniczych
Pobierz ze strony informacje w formie broszury i wydrukuj je.

 

Katalog Pasów Rolniczych
Gates oferuje szeroką gamę pasów do maszyn rolniczych na potrzeby rynku części zamiennych. W naszym Katalogu Pasów Rolniczych Gates (ref. E2/20142) można znaleźć ponad 11.500 części zamiennych Gates jako odpowiedniki dla ogromnej ilości oryginalnych pasów w kombajnach i traktorach.


Gates posiada szeroką ofertę pasków do maszyn rolniczych przeznaczonych na potrzeby rynku części zamiennych. W naszym Katalogu pasów rolniczych Gates można znaleźć ponad 11.500 zamienników Gates dla oryginalnych pasów stosowanych fabrycznie w kombajnach i ciągnikach rolniczych, jak również wskazówki dotyczące ich konserwacji i rozwiązywania problemów.




Z pasami Gates o wysokiej wytrzymałości kombajn czy ciągnik nie ulegnie awarii podczas żniw, co pozwoli uniknąć czasu przestoju!