free hit counter
Asortyment Pasów Zamiennych
Do Maszyn Rolniczych Firmy Gates

Doskonałej jakości pasy do maszyn rolniczych zapewniają niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach

Aby zapewnić jak najlepsze działanie maszyn rolniczych, wybierz pasy o zwiększonej wytrzymałości firmy Gates.

Paski o zwiększonej wytrzymałości firmy Gates:
- Sprawdzają się w najcięższych warunkach atmosferycznych
- Zostały zaprojektowane, aby przewyższać oczekiwania klientów
- Są idealne do zastosowań o dużym obciążeniu
- Są solidne, elastyczne i bardzo wytrzymałe
- Zapewniają najdłuższe użytkowanie

Firma Gates oferuje:
- Najszerszy zakres produktów z zakresu maszyn rolniczych
- Doświadczenie światowego lidera produkcji pasów napędzających
- Zaawansowane technologie
- Zredukowany okres przestoju maszyn

Gates zapewnia szeroką ofertę pasów do zastosowań rolniczych nadających się różnych kombajnów i sieczkarni

Broszura dotycząca pasów do maszyn rolniczych
Pobierz ze strony informacje w formie broszury i wydrukuj je.

 

Gates oferuje szeroką gamę pasów do maszyn rolniczych na potrzeby rynku części zamiennych. W naszym Katalogu Pasów Rolniczych Gates (ref. E2/20142) można znaleźć ponad 7000 zamienników Gates odpowiadających pasom oferowanym przez producentów kombajnów rolniczych, a także porady dotyczące ich konserwacji i rozwiązywania problemów.

Podsumowanie: Używając produkowanych przez firmę Gates pasów przeznaczonych do pracy w trudnych warunkach, można mieć pewność, że kombajn nie zepsuje się, gdy będzie najbardziej potrzebny, co pozwoli uniknąć strat spowodowanych przestojem!

W celu realizacji zamówień należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem firmy Gates lub z przedstawicielem handlowym. Handlowcy będą w stanie zaoferować satysfakcjonujące Państwa rozwiązanie.