Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština

               Barricade®-brandstofinjectieslang

 

De Barricade®-brandstofinjectieslang is een slang met een lage doorlaatbaarheid, die compatibel is met verschillende brandstoftypes. Dankzij haar GreenShield™-barrièretechnologie met 5 lagen, die bij de vervaardiging wordt toegepast, elimineert ze het brandstofdampverlies vrijwel volledig. Dit bespaart geld en maakt haar tot een van de milieuvriendelijkste brandstofslangen op de markt. Dus ze helpt u, uw klanten en het milieu.
 

 

 



Voordelen

  • Bespaart brandstof dankzij haar ongelooflijk lage doorlaatbaarheid - de laagste op de markt met 1 g/m2/dag
  • Voldoet met gemak aan de CARB- en andere milieunormen. Overtreft de eisen van SAE J30R14T2*
  • In spiraal gevlochten aramideversteviging voor superieure barstbestendigheid
  • Geschikt voor verschillende brandstoffen: goedgekeurd voor gebruik met gelode en ongelode benzine, diesel, biodiesel tot B-100, E-10, E-15, E-85, 100% methanol, ethanol en alcoholbenzine
  • Heeft de beste werkdruk in zijn klasse: 1,55 MPa (15,5 kg/cm²) en een temperatuurbereik van -40°C tot 125°C continu en tijdelijk tot 150°C
* Behalve wat betreft knikweerstand
Fuel_line_hose

Constructiekenmerken

Barricade_Fuel_line_hose
  • 1. Binnenste laag: Ontworpen om grote hitte, olie en agressieve brandstoffen zoals ethanol te weerstaan.
  • 2. GreenShieldTM-laag: Thermoplastisch materiaal dat de laagste doorlaatbaarheid op de markt garandeert.
  • 3. Hechtingslaag: Dient als een tweede beschermingslaag tegen olie en agressieve brandstoffen in het geval dat de binnenste laag of de GreenShieldTM-laag beschadigd worden.
  • 4. Versteviging: Deze spiraalvormige textielversteviging biedt weerstand tegen inwendige druk en levert de beste werkdruk in zijn klasse.
  • 5. Buitenlaag: Deze laag, die uiterst brandstof-, olie-, ozon- en hittebestendig is, bedekt en beschermt de onderliggende componenten.

! De Barricade®-brandstofinjectieslang is niet geschikt voor gebruik in de benzinetank of in combinatie met LPG. Gebruik de onderdompelbare brandstofslangen van Gates voor brandstofslangen die in benzine ondergedompeld worden.

 


 
E-Z Download
What kind of file is this? Barricade®-brandstofinjectieslang 1,216 KB
(1.2 MB)

 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend