Gates Europewereldwijd
Europa/Afrika

Europe/Africa: English (EU) français Russkij Deutsch Español Polski Italiano Türkçe Nederlands Ceština
Gates 508C sonische spanningsmeter
 

SonicTensionMeter_205C

Een correcte installatiespanning is essentieel voor een optimale werking van aandrijvingen met synchrone en V-riemen.  De 508C-spanningsmeter verzekert een eenvoudige en heel nauwkeurige spanningsmeting: de meter analyseert geluidsgolven (natuurlijke trillingen) van de riem naar de sensor.  Hij verwerkt de signalen en geeft een nauwkeurige digitale weergave van de spanning. Gates’ spanningsmeter is gebruiksvriendelijk: hij is compact en gegevens kunnen worden opgeslagen voor herhaaldelijk gebruik. Gates’ sonische spanningsmeter meet elke keer nauwkeurig. 
 
Eigenschappen
 
• Slaat gewicht-, breedte- en spanlengteconstanten op voor 20 verschillende aandrijvingen.
• Nieuw: automatische uitschakeling van het achtergrondgeluid.
• Schakelt automatisch uit na 5 minuten inactiviteit en werkt dus energiebesparend.
• Frequentiegebied: 10 Hz tot 5.000 Hz.
• Flexibele sensor (koordsensor en inductieve sensor verkrijgbaar op aanvraag).
• Hoogte 160 mm x diepte 26 mm x breedte 59 mm.
 

 
 
Product Literature Toolbar
  Print Format
  Email a Friend