Synchro-Power®

Synchro-Power®

Las correas de poliuretano Gates Synchro-Power® ofrecen la máxima transmisión de potencia combinada con un engrane perfecto de los dientes y unas tolerancias precisas y ajustadas. El poliuretano combina una gran resistencia al desgaste y a la fatiga con una gran flexibilidad. Las correas Gates Synchro-Power® están disponibles en formato sin fin y abiertas con distintos tamaños, construcciones y tipos de dentados para cubrir una amplia gama de cargas, velocidades y aplicaciones. Las mangas azules de Gates Synchro-Power® son la última incorporación a la gama de PU. Disponibles hasta con 200 mm de ancho, pueden reconocerse fácilmente gracias a su color azul. Este color permanece constante a lo largo del tiempo a una protección contra los rayos UV.

 
Correas síncronas de poliuretano abiertas y sin fin
 
Gates amplía constantemente su gama de productos tecnológicamente avanzados. Los productos Gates ofrecen una calidad superior y un diseño innovador para satisfacer sus exigencias actuales y futuras. Los materiales más avanzados se utilizan para producir nuestras correas síncronas de alta precisión. Además de correas sin fin, la gama Gates Synchro-Power® dispone de una amplia variedad de correas abiertas que pueden cortarse a la longitud necesaria. Las correas abiertas Synchro-Power® son una alternativa excelente a las cadenas para transmisiones con movimientos repetitivos y son especialmente idóneas para movimientos lineales. .
 
Beneficios aportados

• Amplia gama de perfiles de dientes adecuados para cualquier aplicación.
• Funcionamiento limpio, suave y silencioso.
• No exige retensión ni lubricación.
• Resistencia en un amplio rango de temperatura entre -30°C y 70°C.
• Adecuada para uso en entornos abrasivos.
• Amplia gama de aplicaciones: operaciones de ensamblaje automático, puertas horizontales y verticales, impresión, equipo de transporte, industria textil, maquinaria de empaquetado ... y mucho más.