Polychain_GT_Carbon_header


POLY CHAIN® GT CARBON™

Visitez le site web de Poly Chain® GT Carbon™ 


Désormais disponible dans trois constructions spécifiques:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil

En vous fournissant des solutions de transmission précises d’une qualité inégalée, combinées à une technologie de pointe, Gates vous offre le nec plus ultra en matière de systèmes de transmission synchrones. Poly Chain® GT Carbon™ est la dernière courroie synchrone en polyuréthane à cordes de traction en carbone brevetées de Gates, convenant particulièrement aux transmissions à faible vitesse et à couple élevé. Les ingénieurs de Gates chargés du développement des matériaux sont les premiers à avoir intégré lors de l’élaboration de la courroie une corde de traction en fibres de carbone extrêmement résistante à la fatigue dans un nouveau composé de polyuréthane. Poly Chain® GT Carbon™ constitue ainsi la courroie synchrone la plus puissante du marché. De plus, elle ne nécessite pas d’entretien, économise l’énergie et préserve l’environnement, remplaçant de ce fait avantageusement les chaînes à rouleaux.

Identification

Identification en trois parties sur le dos de la courroie indiquant le pas, la longueur
primitive et la largeur de la courroie en millimètre. L’intérieur de la courroie est bleu.

Construction

• La courroie de base est réalisée dans un nouveau composé de polyuréthane léger et robuste, résistant aux produits chimiques et garantissant une adhérence optimale aux cordes de traction en carbone.
• Le renforcement en fibres de carbone assure une robustesse élevée et une grande stabilité de longueur, avec une résistance encore meilleure aux chocs et à la fatigue, tout en réduisant l’allongement et en augmentant la flexibilité.
• Le revêtement en nylon agit comme une surface résistante à l’usure, protégeant les dents. Il aide également à minimiser les pertes par frottement.
• Le profil modifié spécial curviligne des dents améliore la répartition de la contrainte et supporte une charge totale plus élevée.
• Désormais disponible dans deux constructions spécifiques:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Un composé de polyuréthane spécial offre une excellente résistance thermique.
Il permet à la courroie de demeurer totalement opérationnelle à des températures extrêmes jusqu’à 120°C et même 140°C pendant de courtes périodes;
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Un composé en polyuréthane spécial offre une superbe résistance à l’huile et à la chaleur, garantissant un fonctionnement parfait dans des environnements huileux, à des températures pouvant atteindre 120°C (convient aux renvois d'angle, boîtes de vitesse…).

Avantages

• Puissance extraordinaire: au minimum 25% de puissance nominale en plus que les courroies Poly Chain® GT2.
• Fonctionnement propre, silencieux, compact, durable, sans entretien, économique sur le plan énergétique et écologique.
• Tension de courroie quasi constante sur la durée de vie de la courroie.
• Possibilité d’ajouter des galets extérieurs.
• Convient aux poulies actuelles Poly Chain® GT.
• Supporte des températures entre -54°C et +85°C. Des constructions spéciales peuvent même résister à plus de 140°C.
• Large gamme d’applications: équipements industriels (mines, construction, aliments et boissons, bois, papier, pulpe, textile), équipements de transport, équipements de levage et manutention, équipements agricoles et forestiers, machines-outils, motocycles, transmissions pour vélos, … et bien d’autres encore.


Courroie synchrone en polyuréthane avec cordes de traction en carbone brevetées

Sections et dimensions nominales
 
 
Pas
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 
 
Désignation
Longueur primitive (mm)
Nombre de dents
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
8MGTC-1040
1040
130
 
8MGTC-1120
1120
140
 
8MGTC-1200
1200
150
 
8MGTC-1224
1224
153
 
8MGTC-1280
1280
160
 
8MGTC-1440
1440
180
 
8MGTC-1600
1600
200
 
8MGTC-1760
1760
220
 
8MGTC-1792
1792
224
 
8MGTC-2000
2000
250
 
8MGTC-2200
2200
275
 
8MGTC-2240
2240
280
 
8MGTC-2400
2400
300
 
8MGTC-2520
2520
315
 
8MGTC-2600
2600
325
 
8MGTC-2800
2800
350
 
8MGTC-2840
2840
355
 
8MGTC-3048
3048
381
 
8MGTC-3200
3200
400
 
8MGTC-3280
3280
410
 
8MGTC-3600
3600
450
 
8MGTC-4000
4000
500
 
8MGTC-4400
4400
550
 
8MGTC-4480
4480
560

 Disponible en largeurs de 12 mm, 21 mm, 36 mm et 62 mm.

 
Désignation
Longueur primitive (mm)
Nombre de dents
 
 
 
 
14MGT
14MGTC-994
994
71
 
14MGTC-1120
1120
80
 
14MGTC-1190
1190
85
 
14MGTC-1260
1260
90
 
14MGTC-1400
1400
100
 
14MGTC-1568
1568
112
 
14MGTC-1610
1610
115
 
14MGTC-1750
1750
125
 
14MGTC-1890
1890
135
 
14MGTC-1960
1960
140
 
14MGTC-2100
2100
150
 
14MGTC-2240
2240
160
 
14MGTC-2310
2310
165
 
14MGTC-2380
2380
170
 
14MGTC-2450
2450
175
 
14MGTC-2520
2520
180
 
14MGTC-2590
2590
185
 
14MGTC-2660
2660
190
 
14MGTC-2800
2800
200
 
14MGTC-3136
3136
224
 
14MGTC-3304
3304
236
 
14MGTC-3360
3360
240
 
14MGTC-3500
3500
250
 
14MGTC-3850
3850
275
 
14MGTC-3920
3920
280
 
14MGTC-4326
4326
309
 
14MGTC-4410
4410
315

 Disponible en largeurs de 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm et 125 mm.


Constructions spécifiques:


- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Un composé de polyuréthane spécial offre une excellente résistance thermique.  Il permet à la courroie de demeurer totalement opérationnelle à des temperatures extrêmes jusqu’à 120°C et même 140°C pendant de courtes périodes;

- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Un composé en polyuréthane spécial offre une superbe résistance à l’huile et à la chaleur, garantissant un fonctionnement parfait dans des environnements huileux, à des températures pouvant atteindre 120°C (convient aux renvois d'angle, boîtes de vitesse…);

REMARQUES
Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature et Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil sont disponibles en longueurs standard jusqu’à 2000 mm, uniquement sur commande.  Pour des informations plus détaillées et les applications, contactez votre représentant Gates.

MINI POLY CHAIN® GT CARBON™

Cette courroie synchrone compacte en polyuréthane ouvre de nouveaux
horizons dans la conception de transmissions pour convoyeurs. Elle est une alternative aux chaînes à rouleaux.
La courroie Poly Chain® GT Carbon™ ne nécessite ni lubrification, ni retension et se caractérise par des niveaux sonores réduits, même à des vitesses de convoyage élevées.
Cette construction spécifique est extrêmement résistante aux pollutions comme la poussière, l’huile et les produits chimiques.