Polychain_GT_Carbon_header

Besuchen Sie die Poly Chain® GT Carbon™ Webseite


Jetzt auch in drei Sonderriemenkonstruktionen erhältlich:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (Hochtemperatur)
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil (Heißes Öl)

Mit exakt auf Ihren Bedarf abgestimmten Antriebslösungen von
unerreichter Qualität und basierend auf modernster Technologie bietet
Gates Ihnen den neuesten Stand für Synchronantriebssysteme.
Die letzte Innovation der synchronen Antriebssysteme von Gates ist
der Poly Chain® GT Carbon™ mit patentierter Carbonfaser-Technologie
u. a. für Antriebe mit hohen Drehmomenten und niedrigen Drehzahlen.
Bei Gates haben die Materialentwickler als Erste einen extrem
ermüdungsfesten Carbonfaserzugstrang in einen Riemen integriert,
der aus einem neuen Polyurethanverbundwerkstoff besteht. Somit ist
der Poly Chain® GT Carbon™ der leistungsstärkste Synchronriemen auf dem
Markt, der einen wartungsfreien, energiesparenden und umweltfreundlichen
Betrieb sichert und eine exzellente Alternative für Rollenkettenantriebe
und -getriebe darstellt.

Markierung

Eine dreiteilige Bezeichnung auf dem Riemenrücken gibt die Teilung, Wirklänge und Riemenbreite in Millimetern an. Die innere Seite des Riemens ist blau.

Konstruktion

• Im Wesentlichen besteht der Riemen aus einer neu entwickelten, haltbaren und leichten Polyurethanmischung, die den Riemen resistent gegen Chemikalien macht und eine gute Adhäsion zum Zugstrang sichert.
• Die Carbonfaserverstärkung verleiht dem Riemen hohe Festigkeit und Längenstabilität und dadurch größere Widerstandsfähigkeit gegen Stoßbelastungen sowie Ermüdungsfestigkeit, bei gleichzeitig geringerer Dehnung und größerer Flexibilität.
• Der Mantel besteht aus einem Nylongewebe, das die Oberfläche verschleißfest macht, die Zähne schützt und Reibungsverluste auf ein Minimum reduziert.
• Das speziell gekrümmte Zahnprofil sorgt für verbesserte Spannungsverteilung und ermöglicht höhere Gesamtbelastungen.
• Jetzt auch in zwei Sonderriemenkonstruktionen erhältlich:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (Hochtemperatur)
Die spezielle Polyurethanmischung bietet eine hervorragende Hitzebeständigkeit und ermöglicht Einsatz bei extrem hohen Temperaturen bis zu 120°C und kurzzeitig bis zu 140°C;
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil (Heißes Öl)
Die spezielle Polyurethanmischung bietet eine hervorragende Öl- und
Hitzebeständigkeit und sichert einen störungsfreien Betrieb in Ölumgebungen bei
extrem hohen Temperaturen bis zu 120°C (geeignet für Getriebe, Verteilergetriebe,...).

Vorzüge

• Unerreichte Leistungsdichte: mindestens 25% höhere Leistungswerte als Poly Chain® GT2 Synchronriemen.
• Sauber, geräuscharm, kompakt, langlebig, wartungsfrei, energiesparend und umweltfreundlich.
• Konstante Riemenspannung über die gesamte Lebensdauer.
• Verwendung von Rückenspannrollen möglich.
• Passend für die aktuellen Poly Chain® GT Scheiben.
• Temperaturbereich: -54°C bis zu +85°C. Spezielle Ausführung bis 140°C Temperaturbeständigkeit erhältlich.
• Vielfältige Einsatzmöglichkeiten: Industrieanlagen (Bergbau, Bau, Lebensmittel,
Holz, Papier, Textil), Förderanlagen, Hub- und Handhabungstechnik, land- und
forstwirtschaftliche Anlagen, Werkzeugmaschinen, Motorrad-Hinterradantriebe,
Fahrradantriebe… und vieles mehr.


Profile und Nennmaße
 
 
Teilung
T
B
 
mm
mm
mm
8MGT
8.0
3.4
5.9
14MGT
14.0
6.0
10.2
 
 
 
Riemenbezeichnung
Wirklänge
Zähnezahl
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
8MGTC-1040
1040
130
 
8MGTC-1120
1120
140
 
8MGTC-1200
1200
150
 
8MGTC-1224
1224
153
 
8MGTC-1280
1280
160
 
8MGTC-1440
1440
180
 
8MGTC-1600
1600
200
 
8MGTC-1760
1760
220
 
8MGTC-1792
1792
224
 
8MGTC-2000
2000
250
 
8MGTC-2200
2200
275
 
8MGTC-2240
2240
280
 
8MGTC-2400
2400
300
 
8MGTC-2520
2520
315
 
8MGTC-2600
2600
325
 
8MGTC-2800
2800
350
 
8MGTC-2840
2840
355
 
8MGTC-3048
3048
381
 
8MGTC-3200
3200
400
 
8MGTC-3280
3280
410
 
8MGTC-3600
3600
450
 
8MGTC-4000
4000
500
 
8MGTC-4400
4400
550
 
8MGTC-4480
4480
560

 Verfügbar in Breiten von 12 mm, 21 mm, 36 mm und 62 mm.

 
Riemenbezeichnung
Wirklänge
Zähnezahl
 
 
 
 
14MGT
14MGTC-994
994
71
 
14MGTC-1120
1120
80
 
14MGTC-1190
1190
85
 
14MGTC-1260
1260
90
 
14MGTC-1400
1400
100
 
14MGTC-1568
1568
112
 
14MGTC-1610
1610
115
 
14MGTC-1750
1750
125
 
14MGTC-1890
1890
135
 
14MGTC-1960
1960
140
 
14MGTC-2100
2100
150
 
14MGTC-2240
2240
160
 
14MGTC-2310
2310
165
 
14MGTC-2380
2380
170
 
14MGTC-2450
2450
175
 
14MGTC-2520
2520
180
 
14MGTC-2590
2590
185
 
14MGTC-2660
2660
190
 
14MGTC-2800
2800
200
 
14MGTC-3136
3136
224
 
14MGTC-3304
3304
236
 
14MGTC-3360
3360
240
 
14MGTC-3500
3500
250
 
14MGTC-3850
3850
275
 
14MGTC-3920
3920
280
 
14MGTC-4326
4326
309
 
14MGTC-4410
4410
315

 Verfügbar in Breiten von 20 mm, 37 mm, 68 mm, 90 mm und 125 mm. 

Sonderriemenkonstruktionen:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature (Hochtemperatur)
Die spezielle Polyurethanmischung bietet eine hervorragende Hitzebeständigkeit und ermöglicht Einsatz bei extrem hohen Temperaturen bis zu 120°C und kurzzeitig bis zu 140°C;

- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil (Heißes Öl)
Die spezielle Polyurethanmischung bietet eine hervorragende Öl- und Hitzebeständigkeit und sichert einen störungsfreien Betrieb in Ölumgebungen bei extrem hohen Temperaturen bis zu 120°C (geeignet für Getriebe, Verteilergetriebe,...).

ANMERKUNGEN
Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature und Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil sind in Standardlängen bis 2000 mm verfügbar und nur auf Anfrage lieferbar.  Nehmen Sie für richtige Anwendung und weitere Informationen Kontakt zu Ihrem Gates Vertreter auf.

MINI POLY CHAIN® GT CARBON™

Dieser kompakte Polyurethan- Synchronriemen empfiehlt sich besonders für Rollenbahn-Antriebe und ist eine Anternativlösung zu Ketten.
Poly Chain® GT Carbon™ erfordert weder Schmierung noch Nachspannen und zeichnet sich auch bei hoher Transportgeschwindigkeit durch einen sehr niedrigen Geräuschpegel aus. Die besondere Konstruktion ist hochresistent gegen aggressive Umwelteinflüsse wie Staub, Öl und Chemikalien.