Polychain_GT_Carbon_header

 
Также возможны специальные конструкции ремня:
- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil


Постоянные инвестиции в технологии, разработки, испытания в рабочих условиях и близость к покупателям вывели нас в лидеры мирового рынка по приводным системам. В любом месте, где оптимальные рабочие характеристики являются приоритетом, работают наши высокотехнологичные приводы. Прочность, гибкость, долговечность и надежность – всегда являются важными качествами в области применения мощных передач. С новыми зубчатыми ремнями компании Gates Poly Chain® GT Carbon™ эти качества гарантированы.


Полиуретановый зубчатый ремень с запатентованным углеродным кордом cords


Сечения и номинальные размеры
   
 
 
Описание
Расчетная длина (MM)
Количество зубьев
 
 
 
 
8MGT
8MGTC-640
640
80
 
8MGTC-720
720
90
 
8MGTC-800
800
100
 
8MGTC-896
896
112
 
8MGTC-960
960
120
 
8MGTC-1000
1000
125
 
8MGTC-1040
1040
130
 
8MGTC-1120
1120
140
 
8MGTC-1200
1200
150
 
8MGTC-1224
1224
153
 
8MGTC-1280
1280
160
 
8MGTC-1440
1440
180
 
8MGTC-1600
1600
200
 
8MGTC-1760
1760
220
 
8MGTC-1792
1792
224
 
8MGTC-2000
2000
250
 
8MGTC-2200
2200
275
 
8MGTC-2240
2240
280
 
8MGTC-2400
2400
300
 
8MGTC-2520
2520
315
 
8MGTC-2600
2600
325
 
8MGTC-2800
2800
350
 
8MGTC-2840
2840
355
 
8MGTC-3048
3048
381
 
8MGTC-3200
3200
400
 
8MGTC-3280
3280
410
 
8MGTC-3600
3600
450
 
8MGTC-4000
4000
500
 
8MGTC-4400
4400
550
 
8MGTC-4480
4480
560

 Имеются шириной 12 мм, 21 мм, 36 мм и 62 мм.

 
Описание
Расчетная длина (MM)
Количество зубьев
 
 
 
 
14MGT
14MGTC-994
994
71
 
14MGTC-1120
1120
80
 
14MGTC-1190
1190
85
 
14MGTC-1260
1260
90
 
14MGTC-1400
1400
100
 
14MGTC-1568
1568
112
 
14MGTC-1610
1610
115
 
14MGTC-1750
1750
125
 
14MGTC-1890
1890
135
 
14MGTC-1960
1960
140
 
14MGTC-2100
2100
150
 
14MGTC-2240
2240
160
 
14MGTC-2310
2310
165
 
14MGTC-2380
2380
170
 
14MGTC-2450
2450
175
 
14MGTC-2520
2520
180
 
14MGTC-2590
2590
185
 
14MGTC-2660
2660
190
 
14MGTC-2800
2800
200
 
14MGTC-3136
3136
224
 
14MGTC-3304
3304
236
 
14MGTC-3360
3360
240
 
14MGTC-3500
3500
250
 
14MGTC-3850
3850
275
 
14MGTC-3920
3920
280
 
14MGTC-4326
4326
309
 
14MGTC-4410
4410
315

 Имеются шириной 20 мм, 37 мм, 68 мм, 90 мм и 125 мм.

Также возможны специальные конструкции ремня:

- Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature
Особая полиуретановая смесь обладает превосходной стойкостью к высоким
температурам.  Состав позволяет ремню безупречно функционировать при
предельных температурах до 120°C, и даже до 140°C при кратковременной работе;

- Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil
Особая полиуретановая смесь обладает отличной масло- и термостойкостью,
что обеспечивает беспроблемную работоспособность в масляном облаке при
температурах до 120°C (подходит для раздаточных коробок, коробок передач…);

ПРИМЕЧАНИЯ
Poly Chain® GT Carbon™ High Temperature и Poly Chain® GT Carbon™ Hot Oil в наличии в стандартных длинах до 2000 мм.  Ремни только поставляются по запросу.  За более подробной информацией по правильному использованию, обращайтесь к Вашему представителю компании Gates.