Przewody do spryskiwaczy szyb i przewody podciśnieniowe
 

                        Przewody do spryskiwaczy szyb i
                przewody podciśnieniowe
windscreen washer vacuum tubing
Idealny produkt do wymiany przewodów PVC używanych w układach spryskiwaczy szyb i refl ektorów samochodowych, do łączenia podciśnieniowych urządzeń pomocniczych, jako przewód przelewowy chłodnicy lub rurka odwadniająca.

• Zachowuje elastyczność pozwalającą na łatwy montaż i czyszczenie;
• Odporny na szkodliwe warunki panujące w komorze silnika;
• Odporny na wysokie temperatury, ozon, ciecz chłodzącą i skręcanie;
• Maksymalna temperatura otoczenia: +125°C. Pakowanie: 15 m/bęben.

Wszystkie bębny dopasowane są do zestawu sklepowego przewodów paliwowych fi rmy Gates (str. 24).